text.skipToContent text.skipToNavigation
En línea: benefíciate de envío gratuito en España para pedidos superiores a 100 euros
ES
Elija su idioma

norelem Empresa 

     

TIENE TAREAS DIFÍCILES, TENEMOS LA SOLUCIÓN.

norelem en cifras

0
años de experiencia y competencia
0
sedes en todo el mundo
0
%
disponible en almacén
0
productos de inmejorable calidad

Luz verde para todo lo que desee realizar

Todo éxito parte siempre, en sus comienzos, de una gran idea. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos y apoyamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. Durante más de 60 años, norelem ha estado creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la central en Markgröningen y con nuestras sedes internacionales desempeñamos un activo papel en la promoción de las nuevas generaciones mediante capacitaciones, formaciones y talleres.

Ambición, innovaciones y fortalezas

Gestión de calidad

       

El objetivo de garantizar la máxima calidad se refleja en nuestros valores y en nuestras certificaciones. Concebimos la gestión de calidad como un proceso continuo de superación de nuevos retos de forma rápida y eficaz. Gracias a nuestro carácter previsor y al diseño efectivo de los procesos de trabajo, también podemos garantizar la satisfacción de nuestros clientes y nuestros trabajadores.